Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Die SKF Mudblock Kassettendichtungen MUD7

Für fettgeschmierte Anwendungen

Die SKF Mudblock Kassettendichtung MUD7 wurde speziell für fettgeschmierte Hochleistungsanwendungsfälle in schwierigen Umgebungen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen entwickelt.
Die SKF Mudblock Kassettendichtungen MUD7 Bild 1 sind für fettgeschmierte Anwendungen vorgesehen. Zu den Leistungsmerkmalen gehören:
  • Außenmantel jeweils zur Hälfte aus Metall und Elastomer für zuverlässige Abdichtung in der Bohrung sowie verbesserte Dichtfunktion
  • elastomerbeschichteter Innendurchmesser für hohe Dichtungsfähigkeit und einfachen Einbau
  • integrierte Reparaturhülse
  • patentierte SKF Dichtlippe für eine längere Lagergebrauchsdauer
  • Puffer zur Aufrechterhaltung der relativen Position zwischen Dichtung und Hülse sowie zum Schutz vor Verunreinigungen
  • zusätzliche radiale Schutzlippen für den Ausschluss von Verunreinigungen
Die spezielle Geometrie der patentierten SKF Dichtlippe kombiniert eine zugfederbelastete radiale Lippe und eine axiale Lippe. Durch diese Bauform kann ein zu starker Druck im Lager durch die Dichtlippe entweichen. Auf diese Weise reduziert sich die Arbeitstemperatur des Lagers, was zu einer längeren Gebrauchsdauer führt.
SKF logo