Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Verstärkte HSS Vollgummidichtungen

Zuverlässiger Schutz für Lager mit großem Durchmesser

HSS
Die neuen SKF HSS Vollgummidichtungen wurden entwickelt, um den Schutz großer Antriebslager unter schwierigen Betriebsbedingungen wie in Walzwerken, im Bergbau oder in Windenergieanlagen zu verbessern sowie den Einbau zu vereinfachen. Bei den Dichtungen kommt ein neues Armierungskonzept zum Einsatz, das eine sehr hohe Stabilität gewährleistet und gleichzeitig die Vorteile einer klassischen Gummidichtung – die Fähigkeit zur Kompensation von Unregelmäßigkeiten in der Gehäusebohrung – bietet.

Das HSS Sortiment umfasst eine ganze Reihe von Dichtungen mit einer Vielzahl an Konstruktionsmerkmalen und Kombinationsmöglichkeiten, darunter geteilte und ungeteilte Ausführungen, SKF Springlock, SKF Springcover, verschiedene Federverbindungen und Schmiernuten.

Der flexible Fertigungsprozess ermöglicht kundenspezifische Größen ohne Mindestmengen und nahezu ohne Begrenzung der metrischen oder Zollgrößen. Diese Flexibilität ermöglicht auch bei Maßanfertigungen die gleichen kurzen Lieferzeiten wie bei Standarddichtungen.

Verstärkte HSS Vollgummidichtungen

SKF logo