Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zulässige Betriebsbedingungen

Je nach Ausführung können Gleitringdichtungen verschiedenen internen Drücken standhalten. Im Allgemeinen gilt jedoch, dass der interne Druck unter 0,25 MPa liegen sollte. Weitere Empfehlungen bezüglich der Betriebsbedingungen für Gleitringdichtungen, z.B. Temperatur und Drehzahl, enthält die Tabelle.
Weitere Informationen über die Chemikalienbeständigkeit von Acrylnitril-Butadien- und Fluor-Kautschuk finden Sie im Abschnitt Chemikalienbeständigkeit.
SKF logo