Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Klebstoffe und Haftmittel

Klebstoffe und Haftmittel werden verwendet, um eine statische Dichtungsfähigkeit und zufriedenstellende Haftung zwischen Metallen und Elastomeren in Dichtungskonstruktionen zu erzielen. Beide können lösungsmittel- oder wasserbasiert sein, je nach den zu verklebenden Werkstoffen.
SKF logo