Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gehäuse und Einsätze

Metallgehäuse und Verstärkungen für SKF Radial-Wellendichtringe werden serienmäßig aus tiefgezogenem Kohlenstoffstahlblech gefertigt. Die exponierten Oberflächen werden behandelt, um sie bei der normalen Handhabung und Lagerung vor Korrosion zu schützen.
SKF Radial-Wellendichtringe, die in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden sollen, können außerdem auf Anfrage mit einem nichtrostenden Stahlmantel hergestellt werden.
SKF logo