Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zugfedern

Die Zugfedern an SKF Radial-Wellendichtringen werden serienmäßig aus kaltgezogenem Stahldraht gefertigt. Ausnahmen bilden die HDS-Wellendichtringe mit Metallgehäuse und die HS-Wellendichtringe aus Elastomerwerkstoff.
SKF logo