Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Betriebstemperaturen

Die zulässigen Betriebstemperaturen liegen bei den
  • G-Dichtringen zwischen –30 und +110°C
  • SD-Dichtringen zwischen –30 und +100°C
Diese werkstoffbedingten Temperaturbereiche können jedoch nur als Orientierungshilfen angesehen werden, da die thermische Belastbarkeit auch vom Medium abhängt, das auf die Dichtungen einwirkt.
SKF logo