Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Koaxialität und Rundlauf

Die Abweichungen von Koaxialität und dynamischem Rundlauf der Welle sind zwei von vielen Betriebsparametern, die sich auf Dichtleistung und Gebrauchsdauer auswirken. Sie sollten daher in engen Grenzen gehalten werden, besonders im Falle einer Druckbeaufschlagung auf der Dichtung. Die Gesamtabweichung darf nie größer sein als das 1,3-fache der zulässigen Koaxialitätsabweichung.
SKF logo