Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Abmessungen

SKF Radial-Wellendichtringe werden für eine Vielzahl unterschiedlicher Wellendurchmesser von 5 bis 4 600 mm gefertigt. Zum Sortiment gehören auch Standardgrößen gemäß ISO 6194-1 und DIN 3760 für Wellen von 6 bis 500 mm.
SKF logo