Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Oberflächenrauheit

Die Oberflächenrauheit nach DIN 4768 bzw. ISO 4288 in der Gehäusebohrung sollte innerhalb der Richtwerte aus der Tabelle gehalten werden.
SKF logo