Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierung und gepaarte Anordnungen

Wenn zwei Radial-Wellendichtringe in O- oder Tandem-Anordnung installiert werden, sollte der Raum zwischen den Dichtungen mit einem geeigneten Schmierstoff gefüllt werden, um die Gefahr des Trockenlaufens der Dichtlippe zu verhindern.
Ergänzend kann auch eine Unterlegscheibe zwischen den Dichtungen verwendet werden. Diese Unterlegscheibe sollte Schmierbohrungen oder eine Umfangsnut und Schmierbohrungen haben, damit das Fett in den Raum zwischen den Dichtungen gefördert werden kann (Bild 1).
SKF logo