Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dichtungen CRW1, CRWA1, CRWH1 und CRWHA1

Die CRW1- (Bild 1), CRWH1- (Bild 2), CRWA1- (Bild 3) and CRWHA1- (Bild 4) Radial-Wellendichtringe sind reibungsarme Dichtungen mit der SKF WAVE-Dichtlippe für eine verminderte Wärmeerzeugung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ausführung der Dichtlippe. Das Metallgehäuse vereinfacht die Montage und sorgt für einen festen und genauen Sitz in der Gehäusebohrung.
Der Außenmantel dieser Dichtungen ist mit SKF Bore-Tite beschichtet, einem nichthärtenden Acryldichtstoff auf Wasserbasis, der kleinere Unregelmäßigkeiten in der Gehäusebohrung ausgleichen kann.
Die Dichtungen – besonders die Ausführungen CRWA1 und CRWHA1 mit zusätzlicher Schutzlippe – sind vor allem für die Abdichtung gegen Schmierstoffe vorgesehen.
CRW1: Wellendichtring mit einfachem Außenmantel aus Stahlblech, SKF WAVE-Dichtlippe und einer Zugfeder aus Federstahl.
CRWH1: Wellendichtring mit doppeltem Außenmantel aus Stahlblech, SKF WAVE-Dichtlippe und einer Zugfeder aus Federstahl.
CRWA1: Wellendichtring mit einfachem Außenmantel aus Stahlblech, SKF WAVE-Dichtlippe, einer Zugfeder aus Federstahl und einer berührungsfreien Schutzlippe.
CRWHA1: Wellendichtring mit doppeltem Außenmantel aus Stahlblech, SKF WAVE-Dichtlippe, einer Zugfeder aus Federstahl und einer berührungsfreien Schutzlippe.
Alle Dichtungen sind mit einer Dichtlippe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder aus dem von SKF entwickelten Fluor-Kautschuk-Verbundstoff SKF Duralife erhältlich. Auf Anfrage sind auch andere Werkstoffe verfügbar.
Über die zulässigen Betriebsbedingungen informiert die Dichtungsauswahltabelle.
SKF logo