Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dichtungen HM und TL für fettgeschmierte Anwendungsfälle

SKF bietet ein umfangreiches Sortiment an Radial-Wellendichtringen für weniger anspruchsvolle fettgeschmierte Anwendungen bei mittleren Drehzahlen. Die Mehrheit dieser Dichtungen ist federlos. Die Dichtungen werden im Allgemeinen mit der Dichtlippe nach außen montiert, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Typische Anwendungsfälle sind fettgeschmierte Landwirtschaftsmaschinen.
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die am häufigsten verwendeten Bauformen innerhalb dieses SKF Sortiments. Wenden Sie sich an SKF für weitere Informationen über die verfügbaren Ausführungen.
Über die zulässigen Betriebsbedingungen informiert die Dichtungsauswahltabelle.
SKF logo