Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

X-Dichtungen, Abdichtung gegenüber der Gehäusebohrung

Das SKF Sortiment enthält Radial-Wellendichtringe mit fester Passung auf der Welle und mit Dichtlippe(n), die die Gehäusebohrung berühren. Die Dichtungen werden im Allgemeinen mit der/den Dichtlippe(n) nach außen montiert, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Typische Anwendungsfälle sind fettgeschmierte Landwirtschaftsmaschinen. Die nachstehende Auswahl zeigt die am häufigsten verwendeten SKF-Bauformen. Wenden Sie sich an SKF für weitere Informationen über die verfügbaren Ausführungen.
Über die zulässigen Betriebsbedingungen informiert die Dichtungsauswahltabelle.
SKF logo