Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dichtungen für schwere Industrieanwendungen

In der Metallverarbeitung, der Bauindustrie, der Windenergiegewinnung, der Forstwirtschaft, dem Bergbau, in der Papier- und Zellstoffherstellung und in anderen Schwerindustrien werden hohe Anforderungen an Radial-Wellendichtringe gestellt. Die Dichtungen müssen in einem breiten Drehzahl- und Temperaturbereich funktionieren, die unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen verkraften, den Schmierstoff zuverlässig im Lager halten und dabei gleichzeitig verhindern, dass Verunreinigungen eindringen können.
SKF bietet diese Dichtungen in vielen unterschiedlichen Ausführungen und Werkstoffen an, sodass der Anwender für praktisch jeden Einsatzfall eine optimale Dichtungslösung finden kann. Von SKF erhalten Sie u.a. Hochleistungsdichtungen mit Metallgehäuse, Dichtungen mit Elastomer-Außenmantel und Metalleinsatz bzw. Gewebeverstärkung sowie Vollgummiausführungen. Zur einfacheren Dichtungsauswahl können die Tabelle und die Dichtungsauswahltabelle herangezogen werden.

Heavy Industrial Seals selection

SKF logo