Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dichtungslamellen und Abstandsscheiben

SKF Dichtungslamellen der Reihe Z ergeben wirksame und vielseitig einsetzbare Labyrinthdichtungen, mit denen zahlreiche Dichtungsprobleme preisgünstig gelöst werden können. Sie werden vor allem für einfache Lagerungen empfohlen, die schwierigen Betriebsverhältnissen ausgesetzt sind. Durch Anzahl und Ausführung der eingesetzten Lamellen kann die Wirksamkeit der Abdichtung beeinflusst werden. Die Abstandsscheiben der Reihe ZW kommen dann zum Einsatz, wenn beidseitig mit Dichtungslamellen abgedichteten Lagerungen nachgeschmiert werden sollen und ein freier Durchgang für das frische Fett erforderlich ist.
SKF logo