Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Anschlussteile

Gehäuse

Die Gehäusesitzfläche für die Dichtungslamellen soll so breit sein, dass die Lamellen nach dem Einbau um etwa 1 mm im Gehäuse zurückstehen (Bild 1).
Eine geeignete Passung für die Dichtungslamellen ist JS8. Es eignen sich aber auch alle für Wälzlager üblichen Toleranzen.

Welle

Eine geeignete Passung auf der Welle erhält man, wenn die Abmaße der Welle zwischen der oberen Grenze für j6 (k6 bei d > 40 mm) und der unteren Grenze für g6 liegen. Wird die Toleranz unabhängig vom Lager gewählt, dann ist die Toleranz h7 vorzusehen.
SKF logo