Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Weitere Funktionen der V-Ringe

V-Ringe können zudem als Schutzlippen (Bild 1) eingesetzt werden, z. B. wenn Dichtlippe und Gegenlauffläche vor Verunreinigungen oder Korrosion geschützt werden müssen und sie zur Effizienzsteigerung von Labyrinthdichtungen (Bild 2) verwendet werden können.
SKF logo