Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Ecorubber-2

SKF Ecorubber-2 ist ein Elastomer auf Fluor-Kautschuk-Basis (FPM, FKM), das für Nutringe, Lippendichtungen, Fülldichtungen, Abstreifer und Spezialdichtungen verwendet wird. Zu seinen herausragenden Eigenschaften gehören hohe Beständigkeit gegen Hitze, Ozon und viele chemische Substanzen sowie Witterungsbeständigkeit. SKF Ecorubber-2 ist verträglich mit Mineralölen und schwefelhaltigen Fetten, HFD-Druckflüssigkeiten (nahezu alle Phosphat-Ester und chlorierte Kohlenwasserstoffe), Rohöl und Sauergas. SKF Ecorubber 2 ist nicht beständig gegen anhydrides Ammoniak, Amine, Ketone, Ester, Heißwasser und organische Säuren mit geringem Molekulargewicht.

Datenblatt

SKF logo