Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Ecorubber-H

SKF Ecorubber-H ist ein hydrierter Nitrilkautschuk bzw. ein gesättigter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk (H-NBR), der sich für Anwendungen in aliphatischen Kohlenwasserstoffen wie Propan oder Butan sowie in Mineralölen und Fetten (kurzzeitig bis zu 170 °C) und geschwefeltem Rohöl eignet. Darüber hinaus kann der Werkstoff in einer Reihe von verdünnten Säuren, Laugen, Salzlösungen und selbst bei hohen Temperaturen sowie in Glykol-Wasser-Mischungen verwendet werden. SKF Ecorubber-H ist nicht verträglich mit Treib- und Brennstoffen, die einen hohen Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen aufweisen (Superbenzin), Benzinen und Alkohol-Benzin-Mischungen, Ketonen, Estern, Ethern und chlorierten Kohlenwasserstoffen wie Trichlorethylen und Tetrachlorethylen.

Datenblatt

SKF logo