Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

XNBR

Carboxylgruppenhaltige Nitril-Kautschuke (XNBR) sind verbesserte Ausführungen der NBR-Typen, welche die technischen Eigenschaften von Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit einer erhöhten Verschleißbeständigkeit verbinden. Sie werden hauptsächlich für Dichtungen für große Durchmesser verwendet.
SKF logo