Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

X-ECOPUR

Die Polyurethane der Reihe X-ECOPUR sind härtere Qualitäten von ECOPUR.

Im Vergleich zu Standardwerkstoffen weisen die härteren Qualitäten bei beträchtlich höheren Belastungen nahezu dieselbe Zugfestigkeit und Bruchdehnung sowie eine höhere Reißfestigkeit auf. Beispielsweise ist die Zugfestigkeit auf demselben Niveau wie bei Standardwerkstoffen. X-ECOPUR-Ausführungen haben eine höhere Extrusionsfestigkeit als Standard-Polyurethane und können daher bei gleichen Abmessungen höheren Drücken ausgesetzt werden. Die X-ECOPUR-Qualitäten zeichnen sich im Vergleich zu Standard-Ployurethanen durch erhöhte Verschleißfestigkeit, längere Lebensdauer und einen drastisch verringerten Stick-Slip-Effekt aus.

X-ECOPUR

Aufgrund seiner Zusammensetzung bietet X-ECOPUR (TPU) hervorragende Reib- und Verschleißeigenschaften sowie hohe Druckbeständigkeit. Deshalb eignet es sich gut für den Einsatz in Verbunddichtungen, Abstreifern in Hochleistungsanwendungen sowie in Kunststoffkonstruktionsteilen, in denen hohe Elastizität und herausragendes Rückstellvermögen gefordert sind.
Dank der außergewöhnlichen Extrusionsbeständigkeit arbeiten Dichtungen aus diesem Material bei höheren Drücken und mit größeren Toleranzen als solche aus Standard-Polyurethanen und PTFE Compounds.

X-ECOPUR H

Im Vergleich zur Standardqualität H-ECOPUR weist X-ECOPUR H eine wesentlich höhere Härte auf. Das Material basiert auf besonderen Ausgangsstoffen und bietet hervorragende Reib- und Verschleißeigenschaften sowie Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hydrolyse und Chemikalien machen den Werkstoff geeignet für den Einsatz in Mineralöl, biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten (HETG, HEES usw.) sowie wasserbasierten Flüssigkeiten (HFA und HFB).

X-ECOPUR S

Im Vergleich zum Standardmaterial S-ECOPUR zeichnet sich X-ECOPUR S (TPU) durch größere Härte und somit verbesserte Gleiteigenschaften aus. X-ECOPUR S besitzt bessere Extrusionsbeständigkeit als das Standardmaterial, sodass aus XS-ECOPUR gefertigte Dichtelemente bei höheren Drücken einsetzbar sind. 
X-ECOPUR S ist am besten für Anwendungen mit unzureichender Schmierung geeignet. Je nach den allgemein herrschenden Betriebsbedingungen ist das Material sogar in Trockenlaufanwendungen einsetzbar.

Datenblätter

SKF logo