Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Ecotex

SKF Ecotex ist ein Verbundstoff, der auf einem duroplastischen Polyesterharz mit Gewebeeinlagen basiert. Aufgrund des Zusatzes von Graphit weist das Material sehr gute Eigenschaften auf im Hinblick auf die tribologischen Anforderungen von Werkstoffen für Lager in gleitenden Systemen. SKF Ecotex zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit und hervorragende Abrieb- und Verschleißeigenschaften aus. Es ist deshalb sehr gut für Führungsringe und Lagerbuchsen geeignet. Dank seiner geringen Wasseraufnahme eignet sich SKF Ecotex besonders gut für den Einsatz in Wasser und wasserhaltigen Medien (Quellen in Wasser <0,1 %).

Datenblatt

SKF logo