Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Ecowear 1000

SKF Ecowear 1000 ist ein halbkristallines Material auf der Basis von ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMW-PE) und besitzt folgende Eigenschaften:

  • niedriger Reibungskoeffizient
  • ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit
  • hohe Schlagfestigkeit (auch bei niedrigen Temperaturen ab –200 °C)
  • sehr hohe Kriechbeständigkeit
  • wasserabweisend
  • quillt nicht

SKF Ecowear 1000 wird vornehmlich in Anwendungen eingesetzt, in denen hervorragende Gleit-, Verschleiß- und Trockenlaufeigenschaften erforderlich sind.

Datenblatt

SKF logo