Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Ecotal

SKF Ecotal ist ein halb-kristallines Polyacetal-Copolymer (POM), das für Anti-Extrusionsringe, Führungsringbuchsen, Abstreifer und Präzisionskonstruktionsteile mit engen Toleranzen verwendet wird. Bei SKF Ecotal handelt es sich um eins der wichtigsten technischen Thermoplaste mit guten physikalischen Eigenschaften, geringer Wasseraufnahme und guter chemischer Beständigkeit. SKF Ecotal kann in Mineralölen und in wasserbasierten, feuerbeständigen Hydraulikflüssigkeiten (HFA-, HFB- und HFC-Flüssigkeiten) eingesetzt werden. Konzentrierte Säuren und Laugen greifen das Material an und zerstören es.

Datenblatt

SKF logo