Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Präzisionsteile aus Kunststoff

Als Pionier der Technologie für spanend hergestellte Dichtungen verfügt SKF über langjährige Erfahrung in der Herstellung aller Arten von EPP(Engineered Plastic Parts)- und AEPP(Advanced Engineering Plastic Parts)-Kunststoffbauteilen. SKF kann für Sie mittels Span- oder Spritzgusstechniken Komponenten aus einer Vielzahl von Werkstoffen herstellen – von Elastomeren und Polyurethanen bis hin zu Spezialkunststoffen. 
Die Vorteile dieses Konzepts sind: 
  • Prototypentwicklung
  • breite Palette an Werkstoffen
  • integrierte Lösungen (Dichtungen, AEPP)
  • schneller Lieferservice
Im Bereich EPP-Kunststoffbauteile ist SKF spezialisiert auf: 
  • Entwicklung
  • Fertigung
  • Werkstoffe
Je nach ihren physischen Eigenschaften (wie Bruchdehnung, Stoß- und Verschleißfestigkeit, Druckverformung und Reißfestigkeit) lassen sich unsere Produkte in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen. Die SKF Anwendungsspezialisten liefern Ratschläge zu Konstruktion und Werkstoffen gemäß den individuellen Kundenanforderungen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns
SKF logo