Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Werkstoffe

Die SKF SEAL JET Lösung für Vertragshändler fertigt Dichtungen aus zweckmäßigen, eigenentwickelten Polymerwerkstoffen. In der SKF SEAL JET DD Anlage dreht sich ein Halbzeugrohr aus einem der fünf aufgeführten Werkstoffe, aus dem die Dichtung mit höchster Präzision zugeschnitten wird.

ECOPUR DD ist ein thermoplastisches Polyurethan-Elastomer mit außergewöhnlich hoher Abriebfestigkeit, geringer Druckverformung und einer hohen Einreißfestigkeit. Es ist zur Anwendung für hydraulische, pneumatische und ausgewählte Rotationsdichtungen geeignet. Produkte aus diesem Werkstoff können in Mineralöl, in Wasser bis 40 °C und in biologisch abbaubaren Hydraulikölen eingesetzt werden. Je nach Dichtungsaufbau und Gehäuse können Dichtungen aus ECOPUR DD für Anwendungen mit bis zu 300 bar eingesetzt werden.

SKF Econbr ist ein auf Nitrilkautschuk basierendes Elastomer (NBR), das für Nutringdichtungen und Rotationsdichtungen verwendet wird. Das Material zeichnet sich durch gute Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette sowie HFA-, HFB- und HFC-Druckflüssigkeiten aus.

SKF Ecofkm ist ein auf Fluorkautschuk (FPM/ FKM) basierendes Elastomer, das für Nutringe, Lippendichtungen, Abstreifer und Rotationsdichtungen verwendet werden kann. Zu seinen Eigenschaften gehören hohe Beständigkeit gegen Hitze, Verwitterung, Ozon und viele chemische Substanzen. Dieses Material ist verträglich mit Mineralölen und schwefelhaltigen Fetten, HFD-Druckflüssigkeiten, Rohöl und Sauergas.

SKF Ecoptfe ist ein thermoplastisches Material, basierend auf mit Polytetrafluorethylen (PTFE) gebundenem Fiberglas und Molybdänsulfid (MoS2), das vorwiegend für Stützringe, O-Ringe, Rotations- und Flachdichtungen verwendet wird. Es besitzt eine hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Dank der Füllstoffe verfügt dieses Material über optimierte Druckfestigkeit und Gleiteigenschaften.

SKF Ecotal ist ein halb-kristallines Polyacetal-Copolymer (POM), das für Anti-Extrusionsringe, Führungsringe, Lagerbuchsen und Abstreifer verwendet wird. Dieses Material verfügt über gute mechanische Eigenschaften, geringe Wasseraufnahme und gute chemische Beständigkeit. Es kann in Mineralölen und in wasserbasierten, feuerbeständigen Hydraulikflüssigkeiten (HFA-, HFB- und HFC-Flüssigkeiten) eingesetzt werden.

SKF logo