Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Profilübersicht

Mit der SKF SEAL JET DD Maschine können SKF Vertragshändler 80 ausgewählte Dichtungsprofile bis ≤ 200 mm Außendurchmesser nach Kundenvorgaben fertigen. Das deckt rund 80% aller üblichen Industrieanwendungen ab. Speziell geschulte Maschinenbediener, teure Formen und Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt.

Klicken Sie auf das gewünschte Dichtungsprofil, um das zugehörige Datenblatt aufzurufen:

SKF logo