Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Messlehren für den Lagereinbau

Herkömmliche Messmethoden und -instrumente sind nicht immer zum Überprüfen von kegeligen Sitzflächen und zum Messen des Laufbahndurchmessers an einem Zylinderrollenlager-Innenring geeignet. SKF hat eine Lösung für dieses Problem.

Das umfangreiche SKF Messgerätesortiment wurde speziell für Zylinderrollenlager mit kegeliger Bohrung entwickelt. Die Messinstrumente können auch für andere Anwendungsfälle eingesetzt werden.

Die Kegellehrringe GRA 30 und Kegelmessgeräte DMB eignen sich für die gängigsten kegeligen Lagersitze. Die Messungen sind schnell und genau. Während ein Lehrring nur für den kegeligen Wellensitz einer einzigen Lagergröße geeignet ist, lassen sich mit den DMB-Kegelmessgeräten kegelige Lagersitze unterschiedlicher Durchmesser prüfen, auch mit einer anderen Kegeligkeit als 1:12.

Beim Einbau von Zylinderrollenlagern mit kegeliger Bohrung muss der Laufbahndurchmesser des Innenrings genau gemessen werden, um Lagerluft bzw. Vorspannung richtig einzustellen. Die SKF Messlehren GB 30 und GB 49 ermöglichen eine einfache und präzise Messung dieser Merkmale.

Weitere Informationen enthält der Interaktive SKF Lagerungskatalog für Hochgenauigkeitslager.

SKF logo