Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

BeQuiet+

BeQuiet+
Saubere Schmierstoffe sind eine unentbehrliche Voraussetzung für eine lange Lagergebrauchsdauer.

Bei der Fettschmierung wird die Sauberkeit des Schmierstoffs im laufenden Betrieb durch viele Faktoren bestimmt. Das bei der Erst- und Nachschmierung verwendete Fett muss immer sauber sein.

Auch in Anwendungsfällen, in denen (z. B. aufgrund niedriger Belastungen) die Gebrauchsdauer keine kritische Größe ist, kann es extrem wichtig sein, saubere Schmierfette einzusetzen, da sich dadurch das Betriebsgeräusch deutlich reduzieren lässt, was gerade bei Elektromotoren eine wichtige Anforderung sein kann.

BeQuiet+

SKF logo