Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

RHF 1

RHF 1
Die Industrie stellt immer höhere Drehzahl- und Temperaturanforderungen an Schmierfette. Die Hersteller von hochwertigen Wälzlager-Schmierfetten können den steigenden Anforderungen nur durch eine Kombination aus umfangreichen Labor- und Praxistests gerecht werden.

Mit dem neuen SKF Schmierstoffprüfgerät für hohe Drehzahlen RHF 1 haben Hersteller nun die Möglichkeit, die Schmierfunktion bei hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen zu überprüfen. Das RHF 1 kann Fertigungslose (batches) bei Drehzahlen von bis zu 75 000 U/min und einem Drehzahlkennwert (n*dm) von bis zu 3,6 Mio. prüfen.

RHF 1

SKF logo