Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

FPM

FPM

FPM (Finger Print Method) ist ein Programm zur Analyse der Geräusche in Rollenlagern und ihrer Ursachen. FPM läuft unter Windows XP.


Die Software wertet die Charakteristika in den Bandbereichen Low (L), Medium (M) und High (H) nach AFBMA-Standard aus.

FPM

SKF logo