Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Maschinendiagnose

Damit Sie wissen wie es um Ihre Anlagen steht

Egal in welcher Branche Sie tätig sind – Kosten und Zeit bestimmen alle Produktionsabläufe – von der Energiegewinnung bis zur Papierverarbeitung. Mit der Maschinendiagnose hält Sie SKF über den Zustand Ihrer Maschinen und Anlagen auf dem Laufenden. Das Angebot der Maschinendiagnose umfasst zum einen die Schwingungsmessung bzw. -diagnose ebenso wie das Thema RCA bei dem schwerwiegende Ausfälle oder Unfälle auf ihre Ursache hin untersucht werden. 

Darüber hinaus ist der Umfang der Maschinendiagnose sehr variabel. Hier unterscheidet SKF 3 Servicelevels, die Sie je nach Wunsch in Anspruch nehmen können:

Service Level 1

Diese Basis-Stufe unserer Maschinendiagnose-Dienstleistungen umfasst in erster Linie das Datenbank Management und die Analyse der Daten – zwei entscheidende Bestandteile. Die von Ihnen mittels unserer Schwingungsmesssysteme ermittelten Daten verwaltet SKF in entsprechenden Datenbanken und wertet die Parameter und Werte mit Hilfe modernster Analyseprogramme kompetent und schnell aus. Diese Daten geben Ihnen nicht nur Aufschluss über den Zustand Ihrer Maschinen, sondern ist gleichzeitig die Chance, diesen durch Austausch einzelner Komponenten entscheidend zu verbessern.

Service Level 2

Bei dieser Stufe unserer Dienstleistungen zur Maschinendiagnose übernimmt SKF auch die Datenermittlung durch hochmoderne Datensammler und Messsysteme bei Ihnen vor Ort. Damit haben Sie vom Messen über die Archivierung und Sicherung der Daten bis hin zur Auswertung keine Arbeit – aber verlässliche und aufschlussreiche Daten.

Service Level 3

Das absolute High-End Level in der Maschinendiagnose. Dieses All-Inclusive-Paket beinhaltet neben der Messung, der Auswertung und dem Datenbankmanagement auch die technische Optimierung Ihrer Anlagen auf Basis der ermittelten und ausgewerteten Daten. Das bedeutet, dass wir entweder speziell Bauteile vor Ort gegen passendes Austauschen oder sogar Einzelanfertigungen konzipieren und durch unsere Ingenieure anfertigen lassen.
Sie können sich entspannen und wir sorgen dafür, dass Ihre Maschinen funktionieren.

Alle SKF Monteure und Spezialisten sind nach aktueller DIN ISO 18436 zertifiziert.
SKF logo