Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wellenausrichten

Seminarinhalt

Den Teilnehmern wird zu Beginn die Notwendigkeit des Wellenausrichtens erklärt. Im Anschluss werden die Grundlagen des Wellenausrichtens mittels Messuhren und der entsprechenden Verfahren vermittelt. Darauf aufbauend erfolgt eine Einweisung in aktuelle Verfahren des Wellenausrichtens mittels moderner Lasermesssysteme.
  • Erläuterung möglicher Auswirkungen von Fehlausrichtungen
  • Wellenausrichten mittels Amerikanischer Methode, Doppelradialmethode u. Ä.
  • Ermittlung resultierender Ausrichtwerte mittels Matrix
  • Einweisung in moderne Wellenausrichtsysteme
  • Praktische Übungen
  • Bedeutung des Wellenausrichtens bei Gelenk- / Kardanwellen
  • Wellenausrichten bei offenen Antrieben (Riemen- und Kettenantrieben)

Seminarziel

Den Teilnehmern werden neben der Notwendigkeit des Wellenausrichtens auch das Wissen um die theoretischen Grundlagen und die Vorgehensweise der Wellenausrichtung mittels moderner Lasermesstechnik vermittelt.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal in Produktion, Instandhaltung und Kundendienst.

Seminardauer

1 Tag / 08:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

12. Februar 2020

14. Oktober 2020

Seminarpreis

670,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo