Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Reliability Centered Maintenance (RCM)

zur Entwicklung von Instandhaltungsstrategien und -plänen


Seminarinhalt

Zielsetzung dieses Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von Wissen zur Entwicklung von bedarfsgerechten Instandhaltungsstrategien und -plänen mittels RCM. Dadurch wird der Teilnehmerkreis in die Lage versetzt, sich auf die Instandhaltungsaktivitäten zu konzentrieren, die bei ihm den größtmöglichen Nutzen generieren.

Im Einzelnen sind dies:
  • Einführung in die Methodik von RCM
  • Praxisgerechte Umsetzung von RCM
    • Auswahl relevanter Produktionsanlagen
    • Ableitung von Funktionen, Funktionsstörungen, Störungsursachen, mögliche Auswirkungen und Störungsfolgen
    • Ableitung von geeigneten Instandhaltungsmaßnahmen
  • Einsatz von IT-Werkzeugen zur praxisgerechten Umsetzung von RCM
  • Praktische Übungen zur Anwendung von RCM

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Verantwortliche im Bereich Instandhaltung, Instandhaltungsleiter.

Seminardauer

1,5 Tage / 1. Tag, 13:00 Uhr bis 2. Tag, ca. 16:00 Uhr

Seminartermine

04.-05. März 2020

25.-26. November 2020

Seminarpreis

820,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo