Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Datenanalyse

SKF @ptitude Analyst bzw. @ptitude Observer


Seminarinhalt

Die Teilnehmer werden praxisnah in die strukturierte Analyse und Auswertung von Schwingungsmessdaten herangeführt. Weiter werden die Teilnehmer geschult, die Schadenseinstufung anhand von Bewertungskriterien vorzunehmen. Weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Auswahl der geeigneten Messparameter, sowie die Erstellung des Setups. Die Vermittlung von Analysetechniken gibt dem Anwender Routine und Sicherheit bei der Auswertung von Schwingungsmessungen.

Im Einzelnen werden folgende Themen behandelt:
  • Aufbau Datenbankstruktur
  • Datenbank bzw. Setuperstellung
  • Auswahl der Messparameter
  • Optimierung der Signalaufnahme
  • Auswertung mit verschiedenen Darstellungsfenster
  • Analyse im Spektrum und im Zeitsignal
  • Berichterstellung
  • Praktische Übungen

Seminarziel

In dieser Schulung werden Anwender in der Auswertung von Schwingungsmessdaten trainiert, um fachgerechte Aussagen über den Zustand von Maschinen und Anlagen machen zu können.

Angesprochener Teilnehmerkreis

Betriebsingenieure, Maschinenführer und Techniker aus der Instandhaltung sowie Servicetechniker.

Seminardauer

1 Tag / Donnerstag ca. 15.00 Uhr bis Freitag ca. 14.00 Uhr

Seminartermine

30.-31. Januar 2020 (mit Analyse Software SKF @ptitude Analyst)

26.-27. März 2020 (mit Analyse Software SKF @ptitude Observer)

10.-11. September 2020 (mit Analyse Software SKF @ptitude Analyst)

12.-13. November 2020 (mit Analyse Software SKF @ptitude Observer)

Seminarpreis

580,00 Euro + MwSt. pro Teilnehmer, einschliesslich Dokumentation, Mittagessen und Pausengetränke 

Seminarort

SKF GmbH, Schweinfurt,
Verwaltungsgebäude - 4. Obergeschoss
Karte

Vermerk

Zimmerreservierung wird von SKF organisiert, Übernachtungskosten werden separat ausgewiesen und mit dem Seminarpreis in Rechnung gestellt.
SKF logo