Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Potenzialanalyse: mehr Effizienz erzielen

Gerade Wälzlager, Schmiersysteme, Dichtungen oder Antriebe bieten oft ein großes Potenzial, um mehr und wirtschaftlicher produzieren zu können. Eine ganz entscheidende Maßnahme, mit der Sie die oft verborgenen Leistungsreserven entdecken, identifizieren und vor allem ausschöpfen können, ist die SKF Potenzialanalyse.
Die Potenzialanalyse liefert Ihnen strukturierte Informationen, wie, wo und wodurch Sie Ihre Anlagen optimieren und dadurch effizienter gestalten können. Die Durchführung gliedert sich in verschiedene Schritte. Zu Beginn wird anhand eines umfassenden Fragenkataloges gezielt jeder Bereich Ihres Instandhaltungsprozesses und der Ist-Stand Ihrer Anlagen ermittelt und analysiert. Diese Basisuntersuchung dauert nur wenige Stunden, gibt aber eine breite und aufschlussreiche Situationsbeschreibung Ihrer gesamten Anlagen und ermöglicht eine Einschätzung auf Basis der vier Stufen aus der Anlagen-Effizienz-Optimierung. Dazu gehören die Instandhaltungsstrategie, die Maßnahmenkonzeption, die Planung und Steuerung von Arbeiten und die Durchführung. Über den eingangs erwähnten Fragenkatalog hinaus werden in der Potenzialanalyse selbstverständlich auch die in Ihrer Branche spezifischen Gegebenheiten in Betracht gezogen, wie zum Beispiel extreme Temperaturen oder explosive chemische Produkte. Dadurch entsteht ein umfassendes Bild der individuellen Anforderungen Ihrer Anlagen, und die genaue Identifizierung von Verbesserungspotenzialen ist möglich.
Doch das ist noch nicht alles. Nach Abschluss der Analyse erarbeiten wir anhand der ermittelten Verbesserungsmöglichkeiten gemeinsam mit Ihnen individuelle und effektive Maßnahmen und Lösungen, die Schwachstellen beseitigen und zu optimalen Ergebnissen führen.
Um Ihnen einen Einblick in die Arbeits- und Vorgehensweise der SKF Potenzialanalyse zu geben, bieten wir an dieser Stelle die Gelegenheit eine Lightversion der Potenzialanalyse selbstständig durchzuführen. Erkennen Sie mit wenigen Klicks wo Ihre Potenziale liegen.

Entdecken Sie verborgene Potenziale

Weitere Informationen

SKF logo