Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dienstleistungen für Werkzeugmaschinenspindeln

Das Beste was Ihrer Spindel passieren kann

Die Spindel ist das Herzstück einer Werkzeugmaschine, das den höchsten Präzisionsanforderungen gerecht werden muss. Meist schwierige Betriebsbedingungen wie etwa höchste Drehzahlen, hohe mechanische Belastungen und Beaufschlagung durch Schmutz und Flüssigkeit hinterlassen dabei ihre Spuren. Nahezu jede Spindel muss daher im Laufe ihres Daseins instand gesetzt werden.

Die besonderen Betriebsbedingungen, unter denen eine Spindel arbeitet, sind so betreiberspezifisch wie die mit ihr hergestellten Produkte. Ein umfassender Spindelservice geht daher weit über die bloße Reparatur oder Ersatz beschädigter Komponenten hinaus. Vielfach bietet sich die Gelegenheit, die Spindel auf ihre jeweiligen Betriebsbedingen hin "besser als neu" zu optimieren.

Der SKF Spindelservice bietet nicht nur die Instandsetzungen von Spindeln an, sondern auch deren Optimierung bis hin zu Um- und Neukonstruktionen. Dieses Angebot gilt für:

  • alle Spindelbauarten
  • alle Spindelmarken
  • alle Spindelanwendungen
  • alle Bearbeitungsarten

Alle Arbeiten, die das SKF Spindelservice Center an Ihren Maschinenspindeln vornimmt, basieren auf höchster Qualität und umfassendem Know-how. Mit perfekter Teilequalität in Schmiersystemen, Dichtungen und Präzisionslagern kann Ihre Maschinenspindel durch den SKF Spindelservice besser als eine vergleichbare neue werden.

Für die Einsendung Ihrer Spindel können Sie das folgende Formular verwenden,
in dem Sie uns die technischen Daten und Details zu Ihrer Einsendung bereits mit angeben können:

SSC Anfrageformular Spindelinstandsetzung - deutsch

SSC Anfrageformular Spindelinstandsetzung - englisch

Falls Ihnen die Details nicht bekannt sind, können Sie uns auch gerne zunächst auch die folgende "Anfrage für Spindelinstandsetzung" zusenden.
Es wird sich dann zeitnah ein SKF Ansprechpartner mit Ihnen in Verbindung setzen:

Mehr Informationen zum Spindelservice in Deutschland

SKF logo