Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Spindelrekonditionierung und -modernisierung

Die Spindel entscheidet über die Qualität des Endprodukts und beeinflusst Produktivität, Effizienz und Instandhaltungsaufwand der Werkzeugmaschine. SKF bietet eine Rekonditionierung und Optimierung von Werkzeugmaschinenspindeln und einen weltweit einzigartigen Spindelsupport an. Die SKF Spindelservices sind geeignet für unterschiedliche ...
  • ... Bauformen
  • ... Technologien
  • ... Marken
  • ... Schäden und Probleme
  • ... Anwendungsfälle

Rekonditionierung von Spindeln

Unser Spindel-Servicezentren führen die Rekonditionierung nach folgendem Muster durch:
  • Demontage und Zustandsbewertung
  • Festlegen von Maßnahmen zur Störungsbeseitigung
  • Dynamische Auswuchtung
  • Validierung der Motoren und Sensoren
  • Tests und Einlaufen
  • Erstellen des Serviceberichts

Modernisierung von Spindeln

Bei der Rekonditionierung führt SKF auf Wunsch auch zusätzliche Modernisierungen und Verbesserungen durch: 
  • Einbau anderer Hochgenauigkeitslager der Reihe "Super-precision bearings"
  • Neuausführung der Lagerdichtungs- und Schmierungs-Anordnungen
  • Einbau von Sensoren für Drehzahl, Temperatur, Schwingungen, Stöße und Feuchtigkeit
SKF logo