Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kalibrierung

Feintuning für exakte Ergebnisse

Ob Schwingungsmessgeräte oder Datensammler: Von Zeit zu Zeit sollten Sie Geräte, die Sie zur Überprüfung ihrer Anlagen einsetzen, kalibrieren lassen. Nur so können Sie immer sicher sein, dass die Daten, die Sie ermitteln, auch zuverlässig sind. Darüber hinaus schreiben auch Zertifizierungen, wie zum Beispiel DIN EN ISO 9001, eine regelmäßige Kalibrierung vor. Selbstverständlich können Sie Ihre Geräte von den Experten von SKF kalibrieren lassen. Schicken Sie einfach das entsprechende Gerät ein und Sie erhalten es bei Vorliegen eines Auftrags schnellstmöglich kalibriert zurück.
Alle durchgeführten Kalibrierungen sind rückführbar auf nationale bzw. internationale Standards.


SKF kalibriert folgende Zustandsüberwachungsprodukte:

  • Micrologs
  • MCTs
  • Beschleunigungsaufnehmer
  • Easy-Laser Wellenausrichtsystem
  • Temperaturmessgeräte
  • Wärmebildkameras
  • Drehzahlmessgeräte
  • Stroboskope
  • Hüllkreismessgeräte
  • Kegelmessgeräte
  • GRA-Kegellehrringe
  • Reibmomentmessgeräte

Falls Sie Fragen zum Thema Kalibrierung haben können Sie sich gerne an den SKF Customer Service (Tel. 09721/56 3374) wenden.

Kalibrierung

SKF logo