Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Schmierungsmanagement

Nutzen Sie die Vorteile eines fortschrittlichen Schmierungsprogramms

Ein Schmierungsmanagement-Programm koordiniert alle Aktivitäten, die in einer Anlage erforderlich sind, damit der richtige Schmierstoff in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und mit dem richtigen Schmierverfahren verfügbar ist.

Ein gut konzipiertes Schmierungsprogramm kann zu Kosteneinsparungen bei folgenden Aspekten führen:
  • Stillstandszeiten
  • Ersatzteile
  • Arbeitszeit
  • Überstunden 
  • Energieverbrauch

Sie werden hauptsächlich verursacht durch:

  • Schmierstoffverunreinigung
  • Chemische Schmierstoffalterung
  • Wahl des falschen Schmierstoffs
  • Unzureichendes oder falsches Wissen

Das SKF Schmierungsmanagement-Programm definiert einen strukturierten Prozess, auf dessen Grundlage Sie ein geeignetes Schmierungsprogramm aufbauen und solche Probleme überwinden können.

Der Prozess besteht aus fünf zentralen Schritten:

SKF KundenbedarfsanalyseSKF Berater führen in Ihren Werken eine Erstbewertung durch. Sie nehmen den aktuellen Stand Ihres Schmierungsprogramms auf und definieren die weitere Entwicklung. Diese dauern in der Regel einen Tag.

SKF Lubrication Audit

Bei hohem Komplexitätsgrad oder wenn Sie bereits über ein fortschrittliches Schmierungsprogramm verfügen, empfehlen Ihnen unsere Experten eine Detailanalyse. Diese dauert normalerweise eine Woche.

Verbesserungsvorschläge
Nach Erfassung der erforderlichen Informationen schlägt SKF geeignete Aktivitäten vor, mit denen Sie Ihr aktuelles Schmierungsprogramm im Einklang mit Ihren individuellen Zielen verbessern können.

Entwurf und Umsetzung

Nach Erörterung und Genehmigung der Vorschläge kann SKF Sie bei der Umsetzung unterstützen. Die Unterstützung erfolgt wahlweise durch technischen Support, Schulungen, Beratung oder Übernahme ausgewählter Aufgaben.

Optimierung
Zur Kontrolle der Wirksamkeit des Programmes wird eine Neubewertung empfohlen. Dabei zeigen sich meist weitere Verbesserungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihren Zielen noch näher kommen können.


Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren SKF Ansprechpartner oder schicken Sie uns eine E-Mail


SKF logo