Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zustandsabhängige Instandhaltung

Im Rahmen der zustandsabhängigen Instandhaltung wird mit geeigneten Verfahren der Maschinen- und Anlagenzustand geprüft und bei drohenden Betriebsstörungen die Zeit bis zum Ausfall prognostiziert. Wenn Sie mit SKF einen Servicevertrag über die zustandsabhängige Instandhaltung abschließen, ermitteln wir zusätzlich, mit welchen zuverlässigkeitsorientierten Arbeiten Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen verlängern können.


SKF Programm "Machine Health Reporting" (MHRP)

Partnerschaft mit SKF: Sie sammeln die Daten - SKF analysiert sie

Das SKF Programm Machine Health Reporting ist ein Partnerschaftsangebot, mit dem unsere Kunden den Vorteil einer zustandsabhängigen Instandhaltung nutzen können, ohne Geld für zusätzliche Zustandsüberwachungstechnik oder für spezielle Schulungen zur Datenauswertung ausgeben zu müssen.

SKF unterweist Ihr Instandhaltungspersonal in der Bedienung tragbarer SKF Datensammler. Die Schwingungsdaten werden von Ihren Mitarbeitern auf den normalen Kontrollgängen gesammelt. Anschließend werden die Messdaten via Internet an SKF gesendet und dort mit Hilfe von fortschrittlichster Analysetechnik geprüft, analysiert und schließlich in Berichtsform gespeichert. Dabei werden etwaige Probleme aufgeführt und Korrekturmaßnahmen empfohlen, mit denen sich ungeplante Stillstandzeiten vermeiden lassen.


Vorteile

  • Vermeidung von Investitionen in Systeme und Weiterbildung
  • Reduzierung ungeplanter Stillstandzeiten
  • Senkung der Instandhaltungskosten
  • Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit
  • Vermeidung katastrophaler Ausfälle
  • Verhinderung von Produktivitätseinbußen


Typische Anwendungen

  • Motoren
  • Pumpen
  • Gebläse
  • Kompressoren
  • Getriebe
  • Walzen
  • Spindeln


Weitere Informationen finden Sie in folgender Broschüre:

SKF logo